Publique sus productos
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002XXX AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla palanca para lavabos con vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48002700 Matt White - 48002000 Chrome - 48002670 Matt Black - 48002340 Brushed Black Chrome - 48002950 Brushed Brass - 48002990 Polished Gold Optic - 48002250 Brushed Gold Optic - 48002140 Brushed Bronze - 48002300 Polished Red Gold - 48002310 Brushed Red Gold - 48002820 Brushed Nickel - 48002800 Stainless Steel Optic - 48002330 Polished Black Chrome - 48002020 Polished Chrome - 48002260 Brushed Chrome - 48002830 Polished Nickel - 48002130 Polished Bronze - 48002930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48002XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)339
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures