Publique sus productos
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador de lavabo Select 140 con vaciador push-open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48010707 Matt White - 48010007 Chrome - 48010677 Matt Black - 48010997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 140 • projection: 122 mm • spout height: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48010CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China