Publique sus productos
48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020CHN AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador de lavabo Select 170 con vaciador push-open
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48020707 Matt White

      - 48020007 Chrome

      - 48020677 Matt Black

      - 48020147 Brushed Bronze

      - 48020997 Polished Gold Optic

      - 48020257 Brushed Gold Optic

      - 48020307  Polished Red Gold 

      - 48020317 Brushed Red Gold 

      - 48020337 Polished Black Chrome

      - 48020347 Brushed Black Chrome

      - 48020807 Stainless Steel Finish

      - 48020827 Brushed Nickel 

      - 48020957 Brushed Brass

      Specification:

      • consists of: Basin mixer, waste set

      • ComfortZone 170

      • projection: 140 mm

      • spout height: 170 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ½ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48020CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)248
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China