Publique sus productos
48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set
AXOR

48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo de 3 orificios AXOR One 170 con mandos en cruz sin vaciador automático
Especificaciones
  • Surfaces:

    - 48040001 Chrome

    - 48040141 Brushed Bronze

    - 48040251 Brushed Gold Optic

    - 48040331 Polished Black Chrome

    - 48040341 Brushed Black Chrome

    - 48040671 Matt Black

    - 48040821 Brushed Nickel

    - 48040831 Polished Nickel

    - 48040951 Brushed Brass

    - 48040991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • ComfortZone: 170

    • projection: 140 mm

    • spout height: 7 Inch

    • handle variant: lever handle

    • swivel range 120°

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • connection type: 3/8" connections

    • connection dimension: DN15

Especificaciones técnicas
  • Referencia48040USA
  • Familia de productoBasin mixer
  • Grupo de productosAXOR One
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.7
  • Ancho (pulgadas)12.25
  • Profundidad (pulgadas)6.5
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)6.51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures