Publique sus productos
48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
AXOR

48150USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles

Traducido por Google,

Mezclador de lavabo AXOR One de 3 orificios para instalación empotrada en pared con caño de 160 mm y manetas de palanca

Especificaciones
  • Surfaces:

    - 48150001 Chrome

    - 48150141 Brushed Bronze

    - 48150251 Brushed Gold Optic

    - 48150331 Polished Black Chrome

    - 48150341 Brushed Black Chrome

    - 48150821 Brushed Nickel

    - 48150831 Polished Nickel

    - 48150951 Brushed Brass

    - 48150991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • projection: 160 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48150USA
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)60
    • Ancho (pulgadas)312
    • Profundidad (pulgadas)170
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures