Publique sus productos
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
    AXOR

    48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo AXOR One de 3 orificios para instalación empotrada en pared con caño de 220 mm y manetas de palanca

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48160000 Chrome

      - 48160140 Brushed Bronze

      - 48160250 Brushed Gold Optic

      - 48160300 Polished Red Gold

      - 48160310 Brushed Red Gold

      - 48160330 Polished Black Chrome

      - 48160340 Brushed Black Chrome

      - 48160670 Matt Black

      - 48160800 Stainless Steel Optic

      - 48160820 Brushed Nickel

      - 48160950 Brushed Brass

      - 48160990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • projection: 220 mm

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48160XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)286
    • Profundidad (mm)228
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures