Publique sus productos
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared con maneta de palanca y caño de 160 mm
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      Especificaciones técnicas
      • Referencia48170USA
      • Familia de productoBasin mixer
      • Grupo de productosAXOR One
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-07-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)114
      • Ancho (pulgadas)167
      • Profundidad (pulgadas)170
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)2.61
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Válvula
      • Código ETIMEC011328
      • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
      • Nombre UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica