Publique sus productos
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador monomando de bidé con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48210700 Matt White

      - 48210000 Chrome

      - 48210670 Matt Black

      - 48210340 Brushed Black Chrome

      - 48210950 Brushed Brass

      - 48210990 Polished Gold Optic

      - 48210250 Brushed Gold Optic

      - 48210140 Brushed Bronze

      - 48210300 Polished Red Gold

      - 48210310 Brushed Red Gold

      - 48210820 Brushed Nickel

      - 48210800 Stainless Steel Optic

      - 48210330 Polished Black Chrome

      - 48210020 Polished Chrome

      - 48210260 Brushed Chrome

      - 48210830 Polished Nickel

      - 48210130 Polished Bronze

      - 48210930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection 113 mm

      • spout height: 100 mm

      • aerator with ball pivot

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48210XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBidet mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)138
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures