Publique sus productos
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    AXOR

    48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

    Traducido por Google,
    Mezclador de bañera AXOR One de 3 orificios para instalación empotrada en pared con manetas de palanca
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48431000 Chrome

      - 48431140 Brushed Bronze

      - 48431250 Brushed Gold Optic

      - 48431300 Polished Red Gold

      - 48431310 Brushed Red Gold

      - 48431330 Polished Black Chrome

      - 48431340 Brushed Black Chrome

      - 48431670 Matt Black

      - 48431800 Stainless Steel Optic

      - 48431820 Brushed Nickel

      - 48431950 Brushed Brass

      - 48431990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48431XXX
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)312
    • Profundidad (mm)228
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures