Publique sus productos
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48440003 cromo - 48440673 negro mate Specification: • Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha • Con inversor automático
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48440AUS
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1059
    • Ancho (mm)124
    • Profundidad (mm)282
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia