Publique sus productos
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    Traducido por Google,

    Juego de tubos de afusión AXOR One

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Especificaciones técnicas
        • Referencia48655XXX
        • Familia de productoAffusion pipe
        • Grupo de productosAXOR One
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-07-09
        • Número de edición1
        • Altura (mm)215.5
        • Ancho (mm)59
        • Profundidad (mm)75
        Información relacionada
        • Diseñado enAlemania
        • Fabricado enAlemania
        • Peso Neto (kg)1.42
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
        • Clasificación IFC Terminal sanitario
        • Código ETIMEC010161
        • Nombre ETIMHand shower
        • Nombre UNSPSCShowers
        • Código UNSPSC30181503
        • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
        • Descripción Uniclass 2015Shower heads
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
        • Número OmniClass23-31 17 00
        • Título OmniClass Showers
        • CSI UniFormat II CódigoD2010
        • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures