Publique sus productos
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

Traducido por Google,

Tubo de afusión AXOR One

Especificaciones
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Especificaciones técnicas
      • Referencia48656XXX
      • Familia de productoAffusion pipe
      • Grupo de productosAXOR One
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-07-10
      • Número de edición1
      • Altura (mm)44
      • Ancho (mm)24
      • Profundidad (mm)160
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)0.16
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010161
      • Nombre ETIMHand shower
      • Nombre UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descripción Uniclass 2015Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniClass Showers
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures