Publique sus productos
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle
    AXOR

    48712XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with cross handle

    Traducido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalación empotrada de 2 funciones con mando en cruz
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48712000 Chrome

      - 48712140 Brushed Bronze

      - 48712250 Brushed Gold Optic

      - 48712300 Polished Red Gold

      - 48712310 Brushed Red Gold

      - 48712330 Polished Black Chrome

      - 48712340 Brushed Black Chrome

      - 48712670 Matt Black

      - 48712800 Stainless Steel Optic

      - 48712820 Brushed Nickel

      - 48712950 Brushed Brass

      - 48712990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

        • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

          • min. operating pressure: 1 bar

          • max. operating pressure: 10 bar

          • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

            • suitable for horizontal and vertical installation

            • Safety stop at 40 °C

            • temperature limitation adjustable

            • connection dimension: DN20

            • connection type: basic set

          Especificaciones técnicas
          • Referencia48712XXX
          • Familia de productoThermostatic module
          • Grupo de productosAXOR One
          • TipoObjeto (objeto simple)
          • Día de publicación2025-07-09
          • Número de edición1
          • Altura (mm)354.5
          • Ancho (mm)121
          • Profundidad (mm)86
          Información relacionada
          • Diseñado enAlemania
          • Fabricado enAlemania
          • Peso Neto (kg)1.93
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
          • Clasificación IFC Válvula
          • Código ETIMEC011329
          • Nombre ETIMShower mixing tap
          • Nombre UNSPSCSanitary ware
          • Código UNSPSC301815
          • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
          • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
          • Número OmniClass23-31 11 00
          • Título OmniClass Faucets
          • CSI UniFormat II CódigoD2010
          • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures