Publique sus productos
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    Traducido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalación empotrada de 3 funciones con mando en cruz
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Especificaciones técnicas
      • Referencia48713USA
      • Familia de productoThermostatic module
      • Grupo de productosAXOR One
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-07-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)354.5
      • Ancho (pulgadas)121
      • Profundidad (pulgadas)86
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)5.08
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Válvula
      • Código ETIMEC011329
      • Nombre ETIMShower mixing tap
      • Nombre UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures