Publique sus productos
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

Traducido por Google,
AXOR One Válvula de cierre para instalación empotrada con maneta de palanca
Especificaciones
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Especificaciones técnicas
  • Referencia48772XXX
  • Familia de productoShut-off valve
  • Grupo de productosAXOR One
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)68
  • Profundidad (mm)57
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011344
  • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
  • Código UNSPSC40141616
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers