Publique sus productos
48780CHN AXOR One Porter unit round
48780CHN AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780CHN AXOR One Porter unit round

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter redonda
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48780007 Chrome

      - 48780147 Brushed Bronze

      - 48780257 Brushed Gold Optic

      - 48780307 Polished Red Gold

      - 48780317 Brushed Red Gold

      - 48780337 Polished Black Chrome

      - 48780347 Brushed Black Chrome

      - 48780677 Matt Black

      - 48780807 Stainless Steel Optic

      - 48780827 Brushed Nickel

      - 48780957 Brushed Brass

      - 48780997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48780CHN
    • Familia de productoPorter unit
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)67
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China