Publique sus productos
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter redonda
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48780USA
    • Familia de productoPorter unit
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)67
    • Ancho (pulgadas)67
    • Profundidad (pulgadas)84
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos