Publique sus productos
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter redonda
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Especificaciones técnicas
      • Referencia48780XXX
      • Familia de productoPorter unit
      • Grupo de productosAXOR One
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-07-11
      • Número de edición1
      • Altura (mm)67
      • Ancho (mm)67
      • Profundidad (mm)84
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010905
      • Nombre ETIMShower connecting piece
      • Nombre UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descripción Uniclass 2015Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniClass Showers
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures