Publique sus productos
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    Traducido por Google,
    AXOR One Conjunto básico para tubería de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48798XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1009
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia