Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/3a4b4387-b945-4cc3-aee1-407d310f500a
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
No disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo 125 con CoolStart y vaciador push-open 3 ticks
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 49042009 Chrome - 49042149 Brushed Bronze - 49042259 Brushed Gold Optic - 49042309 Polished Red Gold - 49042319 Brushed Red Gold - 49042339 Polished Black Chrome - 49042349 Brushed Black Chrome - 49042679 Matt Black - 49042809 Stainless Steel Optic - 49042829 Brushed Nickel - 49042959 Brushed Brass - 49042999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
49042SGP
Familia de producto
Basin mixer
Grupo de productos
AXOR Citterio C
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-05-23
Número de edición
1
Altura (mm)
180
Ancho (mm)
48
Profundidad (mm)
179
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--49042009
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1.38
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nombre ETIM
Bath mixing tap
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Descripción Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
Singapur
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar