Publique sus productos
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
    AXOR

    49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador de bañera de 3 orificios con sBox
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49430001 Chrome

      - 49430141 Brushed Bronze

      - 49430251 Brushed Gold Optic

      - 49430331 Polished Black Chrome

      - 49430341 Brushed Black Chrome

      - 49430671 Matt Black

      - 49430801 Stainless Steel Optic

      - 49430821 Brushed Nickel

      - 49430831 Polished Nickel

      - 49430951 Brushed Brass

      - 49430991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1,40 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

    Especificaciones técnicas
    • Referencia49430USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.1
    • Ancho (pulgadas)22.6
    • Profundidad (pulgadas)8.4
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos