Publique sus productos
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431XXX AXOR Citterio C 3-hole rim mounted single lever bath mixer with sBox - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de borde de bañera con 3 orificios y sBox - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49431000 Chrome - 49431140 Brushed Bronze - 49431250 Brushed Gold Optic - 49431300 Polished Red Gold - 49431310 Brushed Red Gold - 49431330 Polished Black Chrome - 49431340 Brushed Black Chrome - 49431670 Matt Black - 49431800 Stainless Steel Optic - 49431820 Brushed Nickel - 49431950 Brushed Brass - 49431990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 155 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • installation on bath rim • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49431XXX
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)231
    • Ancho (mm)575
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures