Publique sus productos
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    AXOR

    49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR Citterio C Porter 120/120 softsquare con ducha de mano de barra 2jet 2.5 GPM y flexo de ducha textil
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49626001 Chrome

      - 49626141 Brushed Bronze

      - 49626251 Brushed Gold Optic

      - 49626331 Polished Black Chrome

      - 49626341 Brushed Black Chrome

      - 49626671 Matt Black

      - 49626801 Stainless Steel Optic

      - 49626821 Brushed Nickel

      - 49626831 Polished Nickel

      - 49626951 Brushed Brass

      - 49626991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • rinseable filter washer
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49626USA
    • Familia de productoPorter unit
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7.75
    • Ancho (mm)4.75
    • Profundidad (mm)3.2
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures