Publique sus productos
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Válvula de ángulo con tapa salida G 3/8
    Especificaciones
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51307000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosSiphons/Angle valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia