Publique sus productos
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    Traducido por Google,

    Las molduras AZEK con tecnología PaintPro ofrecen las mismas ventajas de alto rendimiento y bajo mantenimiento que las molduras AZEK clásicas, pero con una mejor capacidad de pintura para ahorrar tiempo y dinero en la instalación. No requieren imprimación ni preparación especial. Termine su trabajo más rápido gracias a su secado más rápido. Todas las molduras exteriores premium de AZEK están fabricadas con polímeros de ingeniería y son prácticamente impermeables a la humedad y a la putrefacción. Además, las molduras AZEK con tecnología PaintPro se han mejorado para ofrecer una adhesión superior de la pintura, lo que mejora su rendimiento a largo plazo y reduce la necesidad de repintar con frecuencia. PaintPro no se pudre, agrieta, deforma ni astilla y está respaldado por la garantía limitada de por vida de AZEK.

    • Resistente a la humedad: protegido, por dentro y por fuera, de la exposición al agua, la absorción y la putrefacción.
    • Durabilidad: el polímero diseñado, flexible y duradero, brinda protección duradera.
    • Resistencia al fuego: AZEK Trim mantiene una clasificación de propagación de llama de clase A
    • Bajo mantenimiento: requiere un mantenimiento mínimo en comparación con otros materiales.
    e incluye una garantía limitada de por vida
    • Resistencia a los rayos UV: blanco en su totalidad y protegido con inhibidores de rayos UV, resistente a
    amarilleamiento con el tiempo
    • Resistencia a los insectos: el material no orgánico significa que no hay fuente de alimento para las plagas.

    Especificaciones
    • PaintPro Highlights

      • No sanding, priming, or other special prep needed
      • Faster dry times
      • 24 hours to full cure time compared to 30 days with standard PVC
      • Superior paint adhesion
      • Stronger bond with paint prevents chips, or flakes
      • Engineered for enhanced, longer-lasting color  


      Paint Requirements and Information

      • Depending on your color choice, different paint types can be used. For more information on acceptable paints, view the AZEK Painting Guidelines guide.
      • Must be painted within 180 days of installation
      • To maximize paint performance, ensure surface is clean and dry prior to painting

      Keywords: trim, weather trim, smooth trim, grained trim, engineered trim, home trim, house trim, trim board

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZEK-Paintpro-Trim
    • Familia de productoTrim
    • Grupo de productosTrim with PaintPro® Technology
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros