Publique sus productos
AZEK® Cornerboards
AZEK® Cornerboards

    AZEK® Cornerboards

    Traducido por Google,

    UNA TRANSICIÓN PERFECTA DESDE EL REVESTIMIENTO

    Con costuras que no se abren, los esquineros AZEK ® ofrecen instalaciones más rápidas y estéticamente más agradables para complementar el exterior de cualquier hogar. A diferencia de los esquineros de dos piezas del mercado, que atraen la suciedad en la unión, nuestros esquineros de una pieza tienen bordes exteriores lisos para mantener la suciedad alejada y ayudar a evitar cortes durante la instalación.

    Especificaciones
    • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Cornerboard:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Moulding
      • Covered by a Lifetime Limited Warranty
      • Available in White in Smooth and Woodgrain finishes

      Keywords: corner board, trim board, home trim, house trim, cornered trim, corner siding

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAzek-Cornerboards
    • Familia de productoTrim
    • Grupo de productosCornerboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros