Publique sus productos
AZEK® Sheets - Siding

AZEK® Sheets - Siding

Traducido por Google,

Ahorre tiempo y dinero en la instalación en aplicaciones de más de 16” de ancho. Convenientemente cubra un área con una sola hoja en lugar de instalar varias tablas de moldura. Úselo para ventanales, buhardillas y paneles elevados. Las láminas AZEK dejan atrás el mantenimiento constante de la madera con el mismo rendimiento duradero y de alta calidad de las molduras AZEK. Las láminas AZEK resisten la humedad y los insectos. No se ahuecarán ni se pudrirán, y mantendrán una apariencia como nueva que resiste las pruebas del tiempo y el clima.

Especificaciones
  • Enjoy the beauty and benefits of AZEK Sheets:

    • Cover a wide area with a single piece
    • Stands up to harsh weather
    • Resists stains, scratches and fading
    • Resists mold, mildew and moisture damage
    • Suitable for ground contact applications
    • UV protection inside and out
    • Does not require paint for protection but easily accepts paint
    • Same color, look, feel and durability as AZEK Trim
    • Covered by a lifetime limited warranty

    Keywords: siding, traditional siding, wood siding, woodgrain siding, home siding, house siding, exterior siding, wall siding, wall cladding, wood cladding

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAzek-Sheets
  • Familia de productoSheets
  • Grupo de productosSmooth and Woodgrain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros