Publique sus productos
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    Traducido por Google,

    Toda la belleza atemporal del revestimiento de cedro sin el mantenimiento constante. Hechas de un polímero de ingeniería patentado de última generación, las tejas AZEK ® combinan con la textura atractiva de las tejas de cedro y agregan los beneficios de rendimiento y bajo mantenimiento de los materiales de construcción de PVC a prueba de putrefacción. Aprovechando nuestra nueva e innovadora tecnología PaintPro, AZEK Shingle ofrece un tiempo de secado rápido, una adhesión de pintura superior y un acabado pintado que dura sin necesidad de retoques ni mantenimiento frecuente. Brindar belleza clásica con una durabilidad superior nunca ha sido tan fácil.

    Especificaciones
    • INSTALLATION BENEFITS:

      • No special tools required
      • Engineered polymer is lightweight and durable
      • Flexible, durable material helps prevent on-site breakage
      • No need to seal cut edges and scrapes for water protection
      • Route and cut without splitting
      • Uniform finish; no surface irregularities to work around


      LOW-MAINTENANCE PERFORMANCE:

      • Moisture-resistant
      • Will not rot, splinter, peel, warp, or swell from moisture
      • Maintains beautiful finish even through harsh weather
      • Insect-resistant; unappetizing to destructive pests


      ENHANCED PAINTABILITY WITH PAINTPRO TECHNOLOGY

      Products from AZEK Exteriors with PaintPro Technology have enhanced paintability to provide easier paint application, time savings, and a superior paint bond for long-lasting performance. Give your next siding install a painted finish that requires almost no maintenance.

      Keywords: siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, shingle siding

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAzek-Shingle-Siding-With-Paintpro-Technology
    • Familia de productoSiding
    • Grupo de productosShingle Siding with PaintPro® Technology
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros