Publique sus productos
EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 WH ceiling lamp

Traducido por Google,
Descubre la lámpara de techo EXO 3 LINE 70 WH: una elegante lámpara de techo diseñada para ofrecer una iluminación fiable en espacios reducidos que requieren una línea de techo definida. Fabricada en aluminio con un acabado blanco mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de una fuente de luz GU10 de 3 x 50 W y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 3 puntos de luz y aprox. 6 cm de ancho x 11 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6651.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6651
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Europa