Publique sus productos
EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo EXO 4 LINE 120 BK es una luminaria contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable en pasillos y corredores. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de una fuente de luz GU10 de 4 x 50 W y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 4 puntos de luz y aprox. 6 cm de ancho x 11 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6653.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 4x 50W Specification Number of light sources: 4 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6653
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania