Publique sus productos
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH de AZzardo aporta un diseño atemporal y versátil a tu interior. Con acabado en blanco, combina fácilmente con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el vestíbulo de un hotel o la oficina en casa, se integra a la perfección con interiores cálidos y fríos, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar con precisión el brillo, desde una iluminación funcional hasta una luz tenue y acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6585
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo