Publique sus productos
EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

EXO 3 LINE 70 BEIGE ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo EXO 3 LINE 70 BEIGE es una lámpara de techo contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable en cocinas, dormitorios y oficinas en casa. Está fabricada en aluminio con un acabado beige mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de una fuente de luz GU10 de 3 x 50 W y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posición ajustable, 3 puntos de luz y aprox. 6 cm de ancho x 11 cm de alto. Úsela sola para un toque de luz o repítala para crear un conjunto de iluminación cohesivo. Código de producto: AZ6652.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 70 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 70 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Maximum power: 3x 50W Light source type: GU10 Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 3 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1.1 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 12 Box width 1 [cm]: 71
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6652
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo