Publique sus productos
EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo EXO 6 LINE 200 BK es una luminaria contemporánea diseñada para una iluminación nítida y confortable en pasillos y corredores. Fabricada en aluminio con un acabado negro mate que le da una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de una fuente de luz GU10 de 6 x 50 W y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 6 puntos de luz y aprox. 6 cm de ancho x 11 cm de alto. Se puede instalar individualmente o en grupos para lograr una iluminación equilibrada en toda la estancia. Código de producto: AZ6656.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 200 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 200 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 6x 50W Specification Number of light sources: 6 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Box width 1 [cm]: 200 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6656
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo