Publique sus productos
Iluminación EAE - LED empotrable IP65
EAE Group

Iluminación EAE - LED empotrable IP65

La luminaria DOWNLED IP65 cumple con el grado de protección IP requerido para espacios húmedos y es apta para exteriores y zonas bajo aleros. No produce deslumbramiento gracias a su fuente de luz profundamente ubicada y su difusor opalino.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Difusor opalino empotrado

    Óptica: Difusor opalino

    IP: IP65

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 20 W

    Fuente de luz: LED SMD

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C °C

    Colores de la carrocería: RAL 9016

    Instalación: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciadownled_ip65_recessed_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África