Publique sus productos
Architectural Access Door

Architectural Access Door

4.1 de 5 estrellas4.1(11 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta de acceso arquitectónica Babcock-Davis está diseñada pensando en el arquitecto. Construido con una puerta de acero de calibre 14 estándar de la industria, el diseño actualizado proporciona una resistencia y una estética de diseño superiores.

Características
  • marco anti-flexión
  • Puerta removible y reposicionable
  • Instalación sin dolor
  • acero inoxidable opcional
Especificaciones
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarchitectural-access-door
  • Familia de productoAccess doors & frames
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos