Publique sus productos
Roof Hatch - Ladder Access

Roof Hatch - Ladder Access

4.8 de 5 estrellas4.8(24 reseñas)
Traducido por Google,

Todas las escotillas de techo BILCO tienen una construcción robusta para un servicio confiable y prolongado. Las cubiertas cuentan con un diseño tipo caja para soportar una carga viva de 40 lb/ft2 (195 kg/m2). El tapajuntas, las esquinas totalmente soldadas, la junta de caucho EPDM, el aislamiento de la cubierta de fibra de vidrio y el aislamiento del bordillo de fibra de vidrio rígido garantizan la estanqueidad a la intemperie y la eficiencia energética. Cada escotilla de techo está diseñada con la cantidad adecuada de mecanismos operativos de resorte de compresión para proporcionar una operación suave y fácil con una sola mano. Los tubos de los resortes de compresión están hechos de un material compuesto anticorrosivo y todos los demás accesorios están chapados en zinc y sellados con cromato para resistir la corrosión. La operación con una sola mano sin esfuerzo hasta la posición completamente abierta o cerrada brinda al usuario de la escalera la seguridad de tener una mano firmemente en la escalera en todo momento.


Usos y Aplicaciones
El acceso a las áreas del techo es fundamental para todos los departamentos de mantenimiento de edificios, ya que los sistemas HVAC y otros equipos montados en el techo requieren mantenimiento y servicio frecuentes. Las trampillas de techo BILCO tipo S y E brindan un acceso seguro y conveniente a las áreas del techo por medio de una escalera interior fija. Hay otros modelos disponibles para escaleras de barcos, escaleras de servicio o acceso a equipos.


Montaje e Instalación
La instalación de las escotillas de techo BILCO es simplemente una cuestión de colocar la escotilla sobre la abertura del techo y asegurarla a la cubierta del techo a través de los orificios provistos en la brida de la base. El tapajuntas integral acepta fácilmente fieltros para techos para aplicaciones de techado construido, y el sistema de tapajuntas Bil-Clip® patentado de Bilco simplifica la instalación en aplicaciones de techado de una sola capa.


Materiales y Acabados
Las escotillas de techo están disponibles en construcción de acero galvanizado G-90 con unión de pintura de calibre 14 (1,9 mm) o construcción de aluminio de calibre 11 (2,3 mm). Las escotillas de acero inoxidable tipo 304 también están disponibles para entornos altamente corrosivos y la construcción de cobre está disponible para proyectos históricos.


Códigos y Certificaciones
Las escotillas de techo Tipo S han sido probadas y están aprobadas por el condado de Miami-Dade y la Comisión de Construcción de Florida para su uso en zonas de huracanes de alta velocidad con impacto de misiles grandes y pequeños. Todos los productos BILCO están diseñados para brindar muchos años de servicio sin problemas. Si una pieza no funciona durante el uso normal dentro de un período de cinco (5) años, o más, según se indique, a partir de la fecha de compra, se proporcionará una pieza nueva sin cargo. (Los motores eléctricos, detectores de humo y otros equipos especiales tienen garantías de los fabricantes de esos productos).

Especificaciones técnicas
  • Referencianst3319
  • Familia de productoRoof Hatches
  • Grupo de productosRoof Hatches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
  • Descripción Uniclass 2015Roof hatches
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Hatches
  • Número OmniClass23-17 11 27 17
  • Título OmniClass Roof Hatches
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings