Publique sus productos
Mille Nuits Chandelier 12L
Baccarat

Mille Nuits Chandelier 12L

3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Una expresión única de la magia oriental rediseñada, la colección « Mille Nuits » diseñada por Mathias evoca el refinamiento barroco de las leyendas persas y el esplendor de los palacios de los cuentos de Las mil y una noches. La emblemática borla octogonal de color rojo rubí de Baccarat cuelga entre las piezas de cristal hexagonal y prismático. . El cristal maravillosamente tallado enfatiza la difusión de la luz y el brillo de la lámpara de araña Mille Nuits. Fiel a la tradición del Baccarat, esta suntuosa lámpara de araña combina a la perfección con todos los interiores sofisticados del hogar. El candelabro de cristal viene con candelabros opcionales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciamille-nuits-chandelier-12l
  • Familia de productoChandeliers
  • Grupo de productosMille Nuits Chandelier 12L
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Número OmniClass23-35 47 11 17
  • Título OmniClass Chandelier