Publique sus productos
Cortina Cortafuego MEGAFIRE EI 60
Cortina Cortafuego MEGAFIRE EI 60
Cortina Cortafuego MEGAFIRE EI 60
Cortina Cortafuego MEGAFIRE EI 60

    Cortina Cortafuego MEGAFIRE EI 60

    MEGAFIRE es una Cortina Automática Cortafuego que en caso de incendio,
    limita y controla el fuego, con clasificación EI130 y EI160.

    La cortina está compuesta por tejido de fibra de vidrio recubierto de poliuretano en ambos lados, cosido con alambre de acero reforzado y fijado a un eje tubular de acero de 89 mm de diámetro. Elementos de acero galvanizado como cajón
    superior, guías laterales y barra de contrapeso inferior.

    Todo el sistema es accionado por un motor tubular de 230 V, con sistema especial de seguridad contra fallo de caída por gravedad.

    Panel de control para cortinas automáticas (CBM), con voltaje nominal de entrada de 115 V o 220 V y voltaje de salida de 230 V.

    Fuente de alimentación ininterrumpida (Sistema UPS) existente en todos los paneles de control.

    Ensayado conforme a la norma UNE EN 1634-1 y clasificación de acuerdo con la norma UNE 13501-2, cumpliendo igualmente con las condiciones y procedimientos para el Marcado CE, conforme al anexo ZA de la norma UNE 16034.

    Especificaciones
    • TEJIDO: La cortina está compuesta por cinco capas. Dos capas exteriores de tela de fibra de vidrio más intumescente “BACHMF-1”, dos capas intermedias de tela de fibra de vidrio más intumescente reforzada con alambre “BACH MF-3”, más una capa central de Sílica con aluminio a ambos lados de “BACH MF-2” .

      CAJA SUPERIOR: La cortina está compuesta por un tejido compacto formado por tres capas. Una capa exterior con recubrimiento de grafito e intumescente «BACH MF-4», una capa intermedia en fibra ceramica «BACH MF-5»; más otra capa exterior de tela de fibra de vidrio con grafito «BACH MF-6».

      GUÍAS LATERALES: Acero galvanizado de 1,5 a 3 mm de espesor.

      RODILLO: Acero galvanizado de 3 mm de espesor y 89 mm de diámetro.

      MOTOR ELÉCTRICO: Motor tubular: 230 V; Potencia máxima: 435 W / 120 Nm; Consumo máximo: 1.4 A; Velocidad media lineal: 0,11 m/s

      PANEL DE CONTROL CBM: Recibe la señal de alarma del Sistema de Gestión de Incendios y controla el movimiento de las cortinas. Sistema de alerta visual y acústica. Dimensiones (W x H x D): de 300 x 230 x 140 mm; Entrada: 115 o 220 V 50Hz; Salida: 230 V; Batería: 2 x 12 V 7 Ah recargable

      EXTRAS OPCIONALES:Recubrimiento RAL: cajón, guías laterales Elementos de acero inoxidable: cajón, guías laterales, tornillos, remaches. Pulsador de escape: al pulsar este botón la cortina sube y el usuario puede escapar por la abertura, desplegándose la cortina de forma automática 30 segundos después. Pulsador de emergencia: al pulsar este botón la cortina baja inmediatamente. Nota: otros requisitos y soluciones personalizadas bajo demanda.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBACH-MEGAFIRE-EI60
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de productosFire Curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10000
    • Ancho (mm)12000
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección