Publique sus productos
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 de 5 estrellas4.3(16 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Los detectores de monóxido de carbono SIGA-COD Signature Series aportan tecnología de detección avanzada a un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de seguridad de vida. Los autodiagnósticos continuos garantizan la confiabilidad a largo plazo, mientras que la avanzada tecnología electroquímica de detección de CO brinda beneficios de rendimiento que mantienen a los ocupantes a salvo del "asesino silencioso".

Como todos los detectores de la serie Signature, el SIGA-COD es un dispositivo inteligente que recopila información analógica de su sensor de CO y convierte estos datos en señales digitales. Para tomar una decisión de alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza las lecturas del sensor a lo largo del tiempo. Los filtros digitales eliminan los patrones de señal que no son típicos de los eventos de seguridad humana, eliminando así virtualmente las alarmas no deseadas.

El SIGA-COD incluye un sensor de monóxido de carbono avanzado. Cuando la celda electroquímica llega al final de su vida útil después de aproximadamente seis años, el detector señala una condición de problema al panel de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-85001-0622
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC002840
  • Nombre ETIMCarbon monoxide detector
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Descripción Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniClass Fire Detection Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos