Publique sus productos
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

Traducido por Google,
Como imprimación y aditivo polimérico sintético multiusos, BAL Bond SBR se puede utilizar como agente de unión para agregar a morteros utilizados en enrasados, yesos, enfoscados, albañilería, rejuntado y reparaciones y como imprimación para la fijación de baldosas sobre madera, yeso, soleras. , revestimiento o losetas de vinilo. BAL Bond SBR es adecuado para piscinas y como lechada de cemento o mezcla de yeso para fondos de paredes y pisos. Imprescindible en el juego de herramientas de cualquier instalador de baldosas, BAL Bond SBR mejora el rendimiento físico de los morteros, incluida la adhesión, la durabilidad, la flexibilidad, la impermeabilización y la trabajabilidad. La adición de BAL Bond SBR ayuda a suavizar los bordes de los morteros de reparación y prepara los fondos y sustratos para revestimientos de paredes o pisos. BAL Bond SBR también es útil como imprimación antes de la colocación de losetas, brindando protección adicional para su tranquilidad.
Especificaciones
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Bond-SBR
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosPrimer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes