Publique sus productos
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

Traducido por Google,

ARDEX PANDOMO® PS es una capa protectora de desgaste de uretano de dos partes para uso en interiores sobre ARDEX PANDOMO® Floor, FloorPlus y Loft. Diseñado para usarse como capa superior sobre ARDEX PANDOMO® ES Clear Epoxy Floor Primer, ARDEX PANDOMO PS se seca rápidamente para permitir la instalación de una segunda capa en tan solo 2 horas.

Características clave

  • Resistente a las manchas
  • estable a los rayos UV
  • Recubra en tan solo 2 horas
  • Protección total después de 7 días de curado
  • Solo para uso en interiores
Especificaciones
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPandomo-PS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosClear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11
  • Título OmniClass Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Asia