Publique sus productos
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

Traducido por Google,
BAL Prime APD es una imprimación acrílica de secado rápido adecuada para la imprimación de fondos de paredes y suelos antes de la colocación de cerámicas, mosaicos y baldosas de piedra natural en ambientes interiores y exteriores secos o húmedos. BAL Prime APD estabiliza las superficies polvorientas y reduce la porosidad de los fondos y puede utilizarse sin diluir en paredes de yeso y placas de yeso, tarimas machihembradas y soleras de anhidrita. Usar diluido en paredes de yeso (si están polvorientas o porosas) y pisos de cemento. Perfecto para imprimar paredes y pisos, BAL Prime APD ofrece una serie de beneficios para el instalador. Disponible en botellas de 2,5 litros, el producto también se puede utilizar con los compuestos de nivelación BAL y el Kit Impermeabilizante para duchas BAL WP1. BAL Prime APD se puede usar diluido y sin diluir y ayuda a estabilizar los fondos antes de colocar mosaicos en ambientes interiores o exteriores.
Especificaciones
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Prime-APD
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosPrimer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes