Publique sus productos
MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traducido por Google,

MetaMat es una barrera contra incendios para paredes (y pisos y techos) que consta de materiales intumescentes y malla de aluminio, para uso con tapas de juntas de dilatación.

IDEAL PARA:

  • Aplicaciones donde se requiere una cubierta de juntas con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas
  • Instalación en pequeñas aberturas

VENTAJAS:

  • Las láminas delgadas se instalan fácilmente en juntas estrechas
  • No contiene asbesto
  • No contiene disolventes ni otros ingredientes peligrosos.
  • Se puede usar con una variedad de sistemas de cobertura de juntas y materiales de cobertura
  • No se requiere masilla

    Las barreras contra incendios Balco protegen las aberturas de las juntas de expansión al continuar dinámicamente los elementos de diseño de construcción con clasificación de resistencia al fuego a lo largo de la separación estructural, lo que permite movimientos térmicos, de viento y sísmicos y clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas. Las barreras contra incendios son un componente crítico de las soluciones de seguridad para edificios.

    Especificaciones
    • RELATED: MCW2H
      JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for vertical expansion joints; Installs easily in narrow joints; No caulking required; Thin materials allow for more close movement than traditional barriers; Ships from 10′ lengths to up to 40′ rolls, depending upon joint size (rolls minimize splicing during installation and store easily); Lightweight and flexible; Cost effective
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamw2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de productosWall Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints