Publique sus productos
PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover
Balco USA

PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover

Traducido por Google,

Tapajuntas de dilatación para muros compuesto por un marco de aluminio y una tapa tipo cacerola. Cada sección de la cubierta se mantiene en su lugar mediante ensamblajes magnéticos y regresa a esta posición a través de un mecanismo de contrapeso cuando se cierra la junta.

IDEAL PARA:

  • Muros cortina
  • Aplicaciones de revestimiento de aluminio
  • Aplicaciones donde se requiere un relleno

VENTAJAS:

  • Acomoda juntas grandes con movimiento sísmico
  • Línea de visión estrecha cuando se usa con relleno
  • Múltiples opciones de cobertura

OPCIONES:

  • Barrera de fuego

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: PSWXP, PSWXFP
      JOINT SIZE: 8-36″
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear (Contact Factory)
      FEATURES: 
      Modular system, adaptable to accept infill materials or plate wrapped around surface; factory-provided plate configuration standard; Hinged door with safety cables permits up to seismic movement without damage; Counterweight and cable system safely returns cover back to nominal position after event; powerful magnets help cover snap back into alignment; Splicing-capable; Ships in lengths to match panel coursing, 6’ (1.8m) min, 10’ (3m) max; Comes standard with secondary water barrier and seals in between panels; Same configuration for wall-to-wall and wall-to-corner, and hinge can be left- or right-handed; Not for horizontal use
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapswxr_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints