Publique sus productos
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Traducido por Google,

    Mueble bajo para vitrocerámica con 3 frentes sólidos y 2 cajones de extracción total

    Aprobado por Nordic Swan Ecolabel para casas pequeñas, edificios de apartamentos y para preescolares y escuelas.
    Aprobado por SundaHus

    Especificaciones
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHallx_Solid
    • Familia de productoSolid
    • Grupo de productosBase cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)719
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 23 39
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings