Superficie de trabajo de acero inoxidable con base de gabinete, 108" x 30" Serie "A4" 16 g, acero inoxidable 304 con superficie de trabajo con acabado satinado n.° 4 y estructura inferior resistente de 14 g. Salpicadero de 1" x 4", retorno de 45°, con giro de 1/2" hacia abajo para montaje en clip de pared. Estante intermedio fijo de acero inoxidable de 18 g y frente cerrado con puerta y base completamente cerrada. "La personalización es nuestra especialidad"
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |