Publique sus productos
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
Cortina Plisada
    BANDALUX

    Cortina Plisada

    4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)

    Se adaptan a cualquier forma e inclinación

    Las cortinas plisadas son sistemas muy polivalentes que se adaptan fácilmente a superficies irregulares como arcos, triángulos, recortes o planos inclinados. Su diseño en pliegues y mínimo espacio de recogida facilita la instalación en cualquier espacio, incluso aquellos en los que esté limitado el espacio de instalación y recogida. Disponible con el estilo “cell”, con celda interior tipo colmena, que asegura máxima opacidad y ahorro energético gracias a la capa de aluminio en el interior de la celda.

    ACCIONAMIENTOS: Cordón / Cadena / Motor

    Especificaciones
    • Se adaptan a cualquier forma e inclinación

      Las cortinas plisadas son sistemas muy polivalentes que se adaptan fácilmente a superficies irregulares como arcos, triángulos, recortes o planos inclinados. Su diseño en pliegues y mínimo espacio de recogida facilita la instalación en cualquier espacio, incluso aquellos en los que esté limitado el espacio de instalación y recogida. Disponible con el estilo “cell”, con celda interior tipo colmena, que asegura máxima opacidad y ahorro energético gracias a la capa de aluminio en el interior de la celda.

      ACCIONAMIENTOS: Cordón / Cadena / Motor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaair-cell-pleated
    • Familia de productoPleated Shade
    • Grupo de productosCORTINA PLISADA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPleated Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Título OmniClass Cellular/Pleated Shades