Publique sus productos
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
Cortinas venecianas de aluminio
    BANDALUX

    Cortinas venecianas de aluminio

    4.5 de 5 estrellas4.5(32 reseñas)

    Privacidad sin renunciar a la visibilidad

    Las venecianas de aluminio permiten mantener la privacidad sin renunciar a la visibilidad, por ejemplo en salas de reuniones o consultas médicas. Las lamas orientables permiten optimizar la gestión solar. Además de proteger del impacto directo del sol en ventanales exteriores, pueden instalarse entre cristales en grandes salas para separar ambientes.

    Las lamas horizontales están disponibles en tres tamaños: 15, 25 y 50mm. Fabricadas con aluminio 100% de alta calidad, las venecianas de aluminio permiten graduar perfectamente la luz solar hasta 180° sobre su eje horizontal y también se adaptan a espacios irregulares.

    Especificaciones
    • Cortina veneciana sistema Omega de Bandalux [guiada en opción por cable en plano vertical / fijación inferior a pared o suelo] con lama de aluminio de [15 o 25mm] accionada mediante [cadena / motor Somfy 24V o equivalente]. La cortina veneciana Omega está compuesta por un cabezal de aluminio extruido con un acabado lacado Qualicoat, que incorpora un perfil superior para amortiguación del ruido del motor. Dentro del cabezal se integran los mecanismos que permiten desplegar, subir y orientar la cortina. La lama es un perfil de aluminio con un acabado lacado de espesor de 0,21mm y [15 o 25 mm de ancho]. Tipo de instalación a paramento mediante un soporte de acero con tratamiento anticorrosivo. Terminal cerrado de aluminio compuesto de 2 perfiles extruidos que esconde las sujeciones de cordones elevación y escalerillas orientación lamas. Cordones y escalerillas están coordinadas con el color de las lamas. En caso de opción guiado por cable, el soporte queda escondido por el terminal en posición cortina extendida. En opción, fabricación lamas con tecnología interlacing que ofrecen un perfecto y una óptima orientación de las lamas. Este sistema permite fabricación de venecianas con formas irregulares.

      -

      Cortina veneciana sistema Signum de Bandalux [guiada en opción por cable en plano vertical / fijación inferior a pared o suelo] con lamas de aluminio de [15 o 25mm] y accionada mediante [cordón/bastón, manivela fija, cadena o motor Somfy 24V o equivalente]. La cortina veneciana Signum está compuesta por un cabezal de acero lacado Qualicoat con tratamiento anticorrosión. Dentro del cabezal se integran los mecanismos que permiten desplegar, subir y orientar la cortina. La lama es un perfil de aluminio con un acabado lacado de espesor de 0,21mm y [15 o 25 mm] de ancho. Tipo de instalación a paramento mediante un soporte de acero con tratamiento anticorrosivo. Terminal de acero lacado con sujeciones, cordón y escaleras de terileno. Cordones y escalerillas están coordinadas con el color de las lamas. En opción, fabricación lamas con tecnología interlacing que ofrecen un perfecto y una óptima orientación de las lamas. Este sistema permite fabricación de venecianas con formas irregulares.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminum-venetian-blinds
    • Familia de productoVenetian blind
    • Grupo de productosCORTINAS VENECIANAS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds