Publique sus productos
Cortina enrollable con cajón B-Box Duo
Cortina enrollable con cajón B-Box Duo
Cortina enrollable con cajón B-Box Duo
Cortina enrollable con cajón B-Box Duo
Cortina enrollable con cajón B-Box Duo
    BANDALUX

    Cortina enrollable con cajón B-Box Duo

    4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)

    Doble cortina para un máximo confort visual

    Las cortinas B-Box Duo garantizan el máximo confort en cualquier momento del día gracias a su doble tejido. Por lo tanto son una solución funcional y decorativa para habitaciones de hotel, de hospital o de residencias privadas, donde el usuario gestiona fácilmente la cortina en función de si necesita privacidad o bien oscuridad total.

    La doble cortina consta de un tejido blackout con guías ocultantes, y un tejido decorativo que aporta valor estético y control lumínico, según el grado de apertura elegido.

    La B-Box Duo es un sistema de fácil instalación con cajón y guías autoportantes y fácil mantenimiento gracias a su cajón registrable.

    MEDIDAS CAJÓN: 136 mm

    ACCIONAMIENTOS: Cadena / Motor

    Especificaciones
    • Cortina enrollable con cajón sistema B-Box Duo de Bandalux accionada mediante cadena o motor para instalación interior. El accionamiento a cadena incorpora un dispositivo de seguridad infantil según la normativa europea EN 13120. El cajón de la cortina B-Box Duo, de 136 mm, permite la instalación de dos cortinas: una de tejido translúcido y otra ocultante. El cajón, registrable y practicable, está formado por dos perfiles de aluminio extruido con acabado lacado Qualicoat o anodizado Qualanod. Sistema autoportante con guía de aluminio en la cortina ocultante trasera. El enrolle de la tela se realiza mediante tubos de aluminio de diámetro de 44 o 55 mm según dimensiones de cortina. Para el tejido decorativo, terminal oculto en versión circular de 20 o 30 mm de diámetro o visible Slim 35. Para el tejido ocultante, el terminal de la cortina B-Box Duo es el Mini Plain. El color de la perfilería, elementos embellecedores y de fijacción están coordinados con el color del tejido o según especificaciones. 

      Opcionalmente, disponible con desmultiplicador de esfuerzo y/o muelle asistido para mecanismo a cadena. Opción de doble caída con doble apoyo en un mismo cajón (4 accionamientos independientes).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroller-b-box-duo
    • Familia de productoRoller Shade
    • Grupo de productosCORTINAS ENROLLABLES CON CAJÓN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds