Publique sus productos
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
Cortina Enrollable Premium Plus
    BANDALUX

    Cortina Enrollable Premium Plus

    4.6 de 5 estrellas4.6(30 reseñas)

    Protección solar para aperturas anchas o de gran altura

    Las cortinas enrollables Premium Plus sin cajón permiten la confección de cortinas muy anchas y de gran altura. Sus tapas extrafinas limitan el gap al mínimo entre tela y soporte.

    Sistema con fácil instalación fabricado con materiales de gran durabilidad y anticorrosivos, que garantizan su resistencia en el exterior.

    Además, dispone de la opción “doble tejido”, que combinando un tejido opaco y otro decorativo, permite elegir entre intimidad u oscuridad total y así garantizar el máximo confort en cualquier momento del día.

    ACCIONAMIENTOS: Cadena / Manivela / Motor

    Especificaciones
    • Cortina enrollable Premium Plus de Bandalux accionada mediante cadena, manivela o motor. El enrolle de tela se realiza con tubos de aluminio extruido de diámetro ø44, 55 ó 65mm, según dimensiones de la cortina. Para mantener la tela tensada, la cortina incorpora un contrapeso inferior [visto de aluminio extruido en forma rectangular de [25 o 35mm] con acabado lacado Qualicoad o anodizado Qualanod, u oculto en el tejido en su versión circular de diámetro 20mm o 30mm o en forma de lágrima. Instalación a pared o techo mediante soportes metálicos de hierro con tratamiento anticorrosivo fijados mecánicamente. Disponible en opción guiado cable, guiado con perfil de aluminio o guiado con perfil de aluminio para sistema ocultante (blackout). En opción, mecanismo a cadena con desmultiplicador de esfuerzo y/o muelle asistido. El color de la perfilería y elementos embellecedores están coordinados con el color del tejido o según especificaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroller-pplus
    • Familia de productoRoller Shade
    • Grupo de productosCORTINAS ENROLLABLES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds